Coated and Uncoated Right Angle Prisms
Coated and Uncoated Right Angle Prisms are used as internal reflectors to deviate light by 90° or 180° through Total Internal Reflection (TIR). They are available uncoated, with antireflection coatings, or with specialized mirror coatings that eliminate the angular dependence of TIR at the expense of some reflection efficiency.
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue λ/20 Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Planéité de Surface de λ/20
- Réflexion < 0,25 % pour l'application Nd:YAG
- Tailles de 5 à 25 mm disponibles
Prismes à Angle Droit λ/20 en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Planéité de Surface de λ/20
- Substrat en Silice Fondue UV
- Qualité Optique Laser
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue aux Tolérances Étroites
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Déviation de rayon de 90°
- Image à gauche
- Tolérance angulaire ±40 secondes d'arc
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux pour des applications à large bande
- Disponibles avec les faces aluminisées et rraitées AR
- Tailles de 5 à 50 mm
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Prismes à Angle Droit en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Disponibles avec les faces aluminisées et traitées antireflets (AR)
- D'autres Prisme à Angle Droit sont disponibles
Prismes à Angle Droit à Traitement Antireflets à Large Bande (BBAR) en N-BK7 (Hypoténuse Traitée)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Rétro-Réflecteur à un seul axe
- Image orientée à droite
- Options visibles et proche IR disponibles
Prismes à Angle Droit en N-BK7 à Traitement Antireflets à Large Bande (BBAR) (Côtés Traités)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Appropriés aux sources laser de faible puissance
- Différents traitements BBAR disponibles
- Déviation du rayon de 90°
Prismes à Angle Droit Raie Laser à Haute Puissance en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Disponibles pour 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Seuil de dommage élevé
- Déviation du rayon de 90°
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics
- Substrats en CaF2, Ge et ZnSe
- Déviation des rayons de 90°
- Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
- D'autres Optiques Infrarouges sont disponibles
Prismes à Angle Droit en N-SF11
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Matériau à indice de réfraction élevé
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue Traités Antireflets à Large Bande (BBAR) (Côtés Traités)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Traitements BBAR de l'UV au NIR
- Idéaux pour les sources laser de faible puissance
- Tailles allant de 5 à 25 mm
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®