Produit ajouté au panier

Spectrometers

Spectrometers measure the intensity and wavelength distribution of light across the UV, visible, and infrared spectrum. Used in research, industrial inspection, and machine vision applications, spectrometers analyze material properties through emission, absorption, reflection, and transmission measurements. They can identify chemical compositions, monitor light sources, verify product quality, and deliver fast, reliable optical analysis for laboratory, industrial, and OEM applications.

Microspectromètres Ocean ST d’OceanOptics

Microspectromètres Ocean ST d’OceanOptics

Nouveau
  • Spectromètres compacts pour des solutions de faible encombrement et une intégration aisée
  • Résultats rapides et fiables grâce à des solutions conçues pour les tests rapides
  • Modèles UV, VIS et NIR disponibles
Spectromètres Polyvalents Ocean SR d’OceanOptics

Spectromètres Polyvalents Ocean SR d’OceanOptics

Nouveau
  • Conception compacte et performances puissantes
  • Large gamme d'options de longueur d'onde allant de 180 à 1040 nm
  • Trois modèles disponibles pour une gamme variée d'applications
Spectromètres Ocean HR à Haute Résolution d’OceanOptics

Spectromètres Ocean HR à Haute Résolution d’OceanOptics

Nouveau
  • Spectromètres à haute résolution pour l'identification des pics étroits
  • Gammes spectrales couvrant les longueurs d'onde UV-VIS, VIS-NIR et NIR
  • Vitesse d'acquisition rapide et excellente stabilité thermique
Spectromètres NR Infrarouge Proche (NIR) d'Ocean Optics

Spectromètres NR Infrarouge Proche (NIR) d'Ocean Optics

Nouveau
  • Sensibilité élevée pour les mesures de signaux faibles et de matrices complexes
  • Mesures à grande vitesse de 900 nm à 2500 nm
  • Stabilité thermique accrue
Spectromètres Ocean Optics QE Pro

Spectromètres Ocean Optics QE Pro

Nouveau
  • Haute sensibilité et faible bruit
  • Capture de données rapide et fiable
  • Versions optimisées UV-VIS et NIR-NIR disponibles
Spectromètres Compacts à Irradiance Calibrée

Spectromètres Compacts à Irradiance Calibrée

  • Facteur de forme compact 32 x 32 x 21,3 mm
  • Gamme spectrale de 450 à 850 nm avec une résolution spectrale de 2%
  • Connexion USB pour l'alimentation et le contrôle de l'interface graphique
Spectromètre de Laboratoire

Spectromètre de Laboratoire

  • Bon Rapport Qualité/Prix de 380 à 750 nm
  • Modèle Léger et Compact
  • Câble USB et Logiciel Inclus
  • Accessoires du Spectromètre Également Disponibles
Spectromètres d’International Light Technologies

Spectromètres d’International Light Technologies

Fin de Série
  • Disponibles en trois longueurs d'onde différentes : 180 - 500 nm, 180 - 850 nm ou 180 - 1100nm
  • Mesurent l'amplitude, la longueur d'onde, l'irradiation spectrale et la puissance
  • Logiciel complet inclus
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer