Integrating Spheres and Reflectance Standards
Sphères Intégrantes Ocean Optics
Nouveau- Permettent de mesurer l'irradiance totale ou la réflectance avec des modèles optimisés pour les sources d'émission ou l'éclairage de surface
- Idéales pour les applications UV-NIR dans les essais de matériaux, les LED, les lasers, etc.
- L’étalon blanc de réflectance fournit des mesures de référence stables et répétables
- Compatibles avec les spectromètres et accessoires Ocean Optics
Systèmes de Sphères Intégrantes à Buts Généraux
- Parfaits pour Mesurer des Sources Lumineuses
- Peut Être Mis à Jour pour Calibrer les Capteurs et les Objectifs de Test
- Conçu pour une Intégration Simple du Système
Standards de Réflectance Diffuse Blanc, Niveaux de Gris et Couleur Spectralon®
Top Seller
- Convient aux applications de spectroscopie, de colorimétrie, de radiométrie et de vision industrielle
- Réflexion diffuse indépendante de l'angle de vue
- Durable, stable et lavable
- Certificat et données de calibration traçables au NIST en option
Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer®
- Matériau optique en PTFE à réflexion lambertienne
- Réflectance élevée de 250 à 2500 nm
- Stabilité UV et résistance chimique élevées
Traitement Blanc Réfléchissant Pre-Mix
- Valeur de réfléctivité >97%
- Idéal de l’UV au proche IR
- Facilement applicable aux métaux et autres matériaux
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®