Imagerie par balayage linéaire
L'imagerie par balayage linéaire associe des caméras linéaires, des objectifs d'imagerie et un système d'éclairage afin de capturer des images continues et haute résolution d'objets en mouvement ou allongés dans le cadre d'applications d'inspection à grande vitesse. On emploie couramment des éclairages linéaires car ils offrent un éclairage vif et homogène sur un champ de vision étroit, ce qui permet d'utiliser les temps d'exposition courts nécessaires pour capturer des images nettes et détaillées d'objets se déplaçant rapidement. Lorsqu'ils sont correctement intégrés avec des objectifs et à une caméra adaptés, les systèmes d'imagerie à balayage linéaire offrent des performances fiables et une haute résolution pour l'inspection de toile, la vérification de la qualité d'impression, la fabrication de composants électroniques et de semi-conducteurs, l'inspection des produits alimentaires et pharmaceutiques, l'inspection ferroviaire, l'inspection du bois, l'inspection des emballages et d'autres applications exigeantes d'automatisation industrielle.
Éclairages Linéaires
Commonly used with line scan cameras, these line lights provide bright, concentrated illumination across a narrow field of view to support high-speed inspection. Their uniform light output helps maintain consistent image quality and contrast for demanding machine vision applications.
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE
These line scan cameras are ideal for high-speed imaging applications, offering increased bandwidth and exceptional image quality for demanding industrial inspection.
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE
These line scan cameras are well suited for a wide range of inspection applications, combining high image quality with GigE Vision connectivity and Teledyne TurboDrive™ technology.
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE
These compact line scan cameras provide a cost-effective solution for industrial inspection, delivering reliable image quality and GigE Vision connectivity in a space-saving design.
Objectifs à Distance Focale Fixe pour Caméras Linéaires Série LS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
These lenses are specifically designed for line scan imaging applications, delivering the optical performance required by high-resolution line scan cameras. Their low distortion and uniform image quality make them a recommended choice for precision inspection systems in electronics, semiconductor, and other industrial manufacturing applications.
Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
While these imaging lenses are not exclusive to line scan applications, they are fully compatible with Teledyne DALSA Linea, Linea2, and Linea Lite line scan cameras and are commonly recommended for building high-performance line scan imaging systems.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®