Line Scan Cameras
Line scan cameras capture one line of pixels at a time rather than acquiring an entire frame simultaneously. As an object moves past the camera, each captured line is combined to create a continuous, high-resolution image. This imaging method is particularly well suited for continuous web inspection, cylindrical objects, and high-speed production lines, where the field of view or throughput limitations of conventional area scan cameras may make line scan imaging the preferred solution.
Line scan systems are ideal for inspecting long or moving objects while maintaining exceptional resolution and consistent image quality. Typical applications include web inspection, print quality verification, food and pharmaceutical inspection, railroad and lumber inspection, and other high-speed manufacturing processes.
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE
- Options couleur et multispectrales disponibles
- Fréquences de lignes de 32 ou 40 kHz
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
- Option de résolution 4k disponible
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE
- Fréquences de lignes de 13 à 52 kHz
- Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
- Teledyne TurboDrive™ activé
- Options monochrome et couleur disponibles
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE
- Facteur de forme compact 46 x 46 mm
- Fréquences de lignes de 12,5 à 50 kHz
- Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
- Teledyne TurboDrive™ activé
- Options monochrome et couleur disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®