Les produits les plus vendus de Coherent
Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent®
Top Seller
- Le FieldMate est utilisé pour mesurer la puissance laser
- Le FieldMaxII est utilisé pour mesurer la puissance et l’énergie du laser
- Certifiés ISO 17025
- Des Capteurs de Puissance Thermopile de Coherent®, des Capteurs Thermopile de Détection de Position, des Capteurs d'Énergie Laser ou des or Capteurs Haute Sensibilité sont vendus séparément
Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent®
Top Seller
- Conception Compacte Identique pour Toutes les Options de Longueur d'Onde
- Électronique à Commande Intégrée avec Modulation Analogique et Numérique
- Faisceau Circulaire avec Qualité de Faisceau Supérieure
- Également disponibles : Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent®
Lentilles Plan Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Conception Edmund Optics®, fabriqué par Coherent®
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®