Produit ajouté au panier

Phantom Samples

Fantômes fNIRS Anthropomorphiques

Fantômes fNIRS Anthropomorphiques

Nouveau
  • Propriétés optiques et anatomiques réalistes pour un étalonnage et une validation précis des systèmes d'imagerie optique
  • Disponibles en versions adaptées aux applications de fNIRS, d'imagerie par fluorescence et de spectroscopie par corrélation diffuse
  • La version fNIRS permet des tests de performance standardisés et reproductibles, tout en garantissant la conformité à la norme IEC 80601-2-71
  • Soutien à la recherche en sciences de la vie et en dispositifs médicaux axée sur l'imagerie optique liée au cerveau
Fantômes de Réflectance Diffuse

Fantômes de Réflectance Diffuse

  • Imitent les tissus musculaires, cérébraux ou adipeux
  • Disponibles en formats 25 x 25 mm et 50 x 50 mm
  • Idéaux pour une série d'applications dans le domaine des sciences de la vie
Fantômes de Tomographie par Cohérence Optique (OCT)

Fantômes de Tomographie par Cohérence Optique (OCT)

  • Fantômes d'étalement des points, multicouches, pyramides et multifonctions disponibles
  • Options de mires positives et négatives
  • Idéaux pour l'étalonnage des appareils OCT
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer