Produit ajouté au panier

Recherche infrarouge et térahertz (THz)

Edmund Optics propose des solutions pour les systèmes de recherche dans les domaines de l'infrarouge (IR) et du térahertz (THz), notamment des optiques IR réfléchissantes, des miroirs paraboliques hors axe (OAP), des fenêtres en matériaux IR, des fenêtres en diamant CVD, des optiques de polarisation, des composants de support ultra-rapides, du matériel de mouvement, des montures optiques et des tables optiques. Ces composants sont utilisés dans la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie térahertz dans le domaine temporel (THz-TDS), la spectroscopie ultra-rapide, l'imagerie et les dispositifs de caractérisation des matériaux qui nécessitent un guidage stable du faisceau, un alignement reproductible et un accès pratique aux échantillons.

Lors du choix des composants optiques, veillez à adapter chaque composant à la gamme de fréquences ou de longueurs d'onde de l'expérience. Les systèmes optiques réfléchissants, notamment les miroirs OAP à traitement d’or protégé, constituent souvent une solution techniquement viable pour orienter et focaliser le rayonnement THz. Les lentilles infrarouge à ondes moyennes/LWIR, les pellicules et certaines fenêtres IR doivent être considérées comme des optiques de support, sauf si leur plage spécifiée recoupe la bande IR, IR lointain ou THz utilisée dans l'expérience.

Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement

Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Les Miroirs Paraboliques hors Axe Dorés, dotés de trous d'alignement débouchants, sont utilisés dans les configurations THz-TDS et « pompe-sonde », où des faisceaux focalisés et collimatés doivent atteindre simultanément une cible ou un échantillon. Les substrats en aluminium usinés au diamant et les options de traitement en or permettent le guidage et la focalisation du faisceau THz, ainsi que la mise en œuvre de systèmes ultra-rapides sensibles à l'alignement.

CVD diamond optical windows in rectangular and circular shapes

Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent®

Les Fenêtres en Diamant CVD offrent un accès optique durable pour les environnements de recherche exigeants dans les domaines des THz, de l'infrarouge lointain, des micro-ondes et des lasers à haute puissance. Leur large plage d'utilisation spectrale, leur conductivité thermique élevée, leur dureté, leur résistance chimique et leur biocompatibilité en font des matériaux adaptés aux boîtiers de détecteurs, aux interfaces d'échantillons et aux systèmes multispectraux dans lesquels les matériaux standard utilisés pour les fenêtres peuvent présenter des limites.

Fenêtres UV ou IR

Fenêtres UV ou IR

Les fenêtres en matériau infrarouge (IR) permettent un accès optique dans les systèmes de recherche THz, infrarouge lointain et infrarouge, notamment pour la manipulation des échantillons, la protection des détecteurs et l'intégration dans des enceintes. Les options de matériaux disponibles permettent aux chercheurs de choisir une fenêtre en fonction de la transmission, de la durabilité, des exigences environnementales, de la gamme de longueurs d'onde et de la géométrie de mesure.

Optiques en Silicium

Optiques en Silicium

Les Optiques en Silicium sont utilisées pour le contrôle du faisceau, l'accès optique, le filtrage et la gestion de la polarisation dans les systèmes de recherche dans les domaines de l’infrarouge proche (NIR) et de l'infrarouge à ondes moyennes (MWIR). Les composants disponibles comprennent des lentilles, des fenêtres, des filtres, des miroirs et des polariseurs destinés à la spectroscopie IR, à l'imagerie, aux applications ultra-rapides et aux configurations de support de détecteurs, chaque composant optique étant sélectionné en fonction de la plage de longueurs d'onde requise par le système.

Optiques en Séléniure de Zinc

Optiques en Séléniure de Zinc

Les Composants Optiques en Séléniure de Zinc (ZnSe) assurent la transmission dans les système de recherche infrarouge à ondes moyennes et lointaines pour la focalisation et la collimation du faisceau, ainsi que pour l'accès optique. Les composants en ZnSe sont couramment utilisés dans les lasers à CO₂, l'imagerie thermique, l'imagerie hyperspectrale et d'autres configurations infrarouges, y compris les chemins optiques infrarouges associés à des systèmes de recherche plus larges dans le domaine des térahertz.

Optiques en Fluorure de Calcium

Optiques en Fluorure de Calcium

Calcium fluoride (CaF₂) windows, lenses, prisms, and beamsplitters support the UV, visible, and infrared portions of terahertz generation and spectroscopy systems. Their low absorption, low refractive index, and high laser damage threshold make them well-suited for ultrafast pump-beam delivery, focusing, wavelength separation, and beam routing.

Polariseurs à Grille Métallique (Réfléchissants)

Polariseurs à Grille Métallique (Réfléchissants)

Les Polariseurs à Grille Métallique permettent de contrôler la polarisation dans la spectroscopie infrarouge, l'imagerie, les systèmes de type « pompe-sonde » et les systèmes de recherche sensibles à la polarisation. Les polariseurs à grille métallique infrarouge à fort contraste et les polariseurs réfléchissants sont utilisés pour contrôler l’état de polarisation, améliorer le contraste, faciliter l’analyse côté détecteur et étudier les réponses des matériaux lorsque la qualité du signal dépend de l’orientation du champ électrique.

Optiques Ultrarapides

Optiques Ultrarapides

Les Optiques Ultrarapides sont utilisées dans les chemins optiques des lasers à femtosecondes dans le cadre de la spectroscopie pompe-sonde, de l'optique non linéaire, de la spectroscopie THz-TDS et d'autres systèmes de recherche à résolution temporelle. Des miroirs ultra-rapides, des séparateurs de faisceaux et des composants optiques de contrôle de la dispersion sont utilisés pour l'acheminement des faisceaux, la gestion des impulsions et l'alignement reproductible dans des configurations expérimentales dans l'infrarouge et dans la bande THz.

Three precision optical prisms with reflective surfaces arranged in a row

Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus®

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau

Les Expanseurs de Faisceau à Réflexion utilisent un système optique à miroirs pour élargir les faisceaux laser ultrarapides, à large bande et infrarouges, sans l'aberration chromatique associée aux expanseurs de faisceau à réfraction. Ces expanseurs de faisceau sont utilisés en spectroscopie pompe-sonde, dans les systèmes laser ultra-rapides, dans les dispositifs de recherche dans l'infrarouge et dans les configurations proches de la gamme THz, où une expansion stable du faisceau et un contrôle du faisceau à faible dispersion sont essentiels.

Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™

Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™

Nouveau

Les platines motorisées, les supports et les tables optiques offrent un positionnement précis et reproductible ainsi qu'une stabilité mécanique optimale pour les systèmes de spectroscopie quantique, THz-TDS, pompe-sonde et ultrarapide. Ces composants permettent l'alignement optique, le guidage du faisceau, le positionnement des échantillons et le balayage par retard optique ; des platines compatibles avec le vide sont disponibles pour les environnements sous vide ultra-élevé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer