Produit ajouté au panier

Les produits les plus vendus d'Allied Vision

Allied Vision Alvium USB 3.0 Cameras

Caméras Allied Vision Alvium USB 3.0

Top Seller
  • Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
  • Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec prétraitement d'Image intégré
  • Format de capteurs de 1,2", jusqu’à 24,6 mégapixels
  • Également disponibles : Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.0
Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision

Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision

Top Seller
  • Boîtier métallique compact et robuste
  • Une entrée et trois sorties optocouplées
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
Allied Vision USB3 Right Angle Camera - Front

Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1

Top Seller
  • Orientation du port USB à angle droit
  • Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
  • Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
  • Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1 également disponibles
Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE

Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE

Top Seller
  • Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 276 images par seconde
  • Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
  • Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer