D’autres produits de Nikon
Lentilles Tubes et Accessoires Nikon
Nouveau- Le cube de filtres accepte des filtres de 25 mm de diamètre ou comporte des ensembles de cubes de filtres de fluorescence prémontés pour les microscopes Nikon
- Lentille tube pour objectifs Nikon corrigés à l'infini
- Adaptateur et support pour lentille tube pour monture C disponible
Système Numérique de Mesure de la Longueur Nikon DIGIMICRO
- Précision de 1 µm (à 20°C) et longueur de mesure de 0 à 50 mm
- Vitesse de réponse maximale de 500 mm/sec
- Support de plate-forme en granit et 6 embouts de mesure disponibles
Microscopes Stéréo Nikon SMZ745
Nouveau- Zoom de 7,5X et longue distance de travail de 115 mm
- Options binoculaires et trinoculaires disponibles
- Le microscope comprend le corps SMZ745, les oculaires et le statif de base
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®