Les Microscopes Stéréo SMZ745 de Nikon sont dotés d'un zoom 7,5X et d'une longue distance de travail de 115 mm, ce qui leur confère des performances fiables pour les applications d'inspection industrielle et biomédicale. Conçus avec un prisme à réflexion totale, ces microscopes fournissent des images plus lumineuses avec un contraste amélioré, garantissant une visualisation claire des détails les plus fins. La conception anti-moisissure permet un fonctionnement fiable dans des environnements à température et humidité élevées, prolongeant la longévité du produit dans des conditions exigeantes. Les Microscopes Stéréo Nikon SMZ745 sont disponibles sous forme de composants et d'accessoires individuels, ou sous forme de système microscopique prêt à l'emploi comprenant un corps SMZ-745, une paire d'oculaires 10x et un statif simple. Le SMZ-745T est une conception trinoculaire qui permet de monter une caméra sur l'adaptateur de monture C 0,55x, ce qui permet la visualisation numérique et la collecte de données.
| Nikon SMZ745 et SMZ745T | |
| Description | N°stock |
| Statif (un nécessaire) | |
| Corps de Zoom Nikon SMZ-745 | #91-419 |
| Corps de Zoom Nikon SMZ-745T | #91-420 |
| Statifs (un requis) | |
| Statif Simple C-PSN avec Monture de Mise au Point | #91-438 |
| Statif Compact Simple C-PSCN avec Monture de Mise au Point | #91-439 |
| Statif Diascopique C-DS sans Monture de Mise au Point | #91-440 |
| Oculaires (deux nécessaires) | |
| Oculaire NC 10X, Indice de Champ de 22 mm, Réticule de 25 mm | #91-422 |
| Oculaire NC 15X, Indice de Champ de 16mm, Réticule de 19 mm | #91-423 |
| Oculaire CH 20X, Indice de Champ de 12,5 mm, Réticule 1,3X de 19 mm | #91-424 |
| Oculaire 30X, Indice de Champ de 7 mm, Réticule 1,4X de 12 mm | #91-425 |
| Les accessoires optionnels sont disponibles sous l'onglet « Accessoires ». | |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®