Miroirs de Prisme à Angle Droit
Les Miroirs de Prisme à Angle Droit sont des miroirs de première surface dotés d'un traitement réfléchissant sur l'hypoténuse, destinés à servir de réflecteurs externes. Par rapport à des miroirs plans équivalents, ils réduisent le temps d'alignement et améliorent la robustesse des systèmes optiques.
Miroirs de Prisme λ/20 à Angle Droit en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrats de silice fondue de précision pour une stabilité thermique accrue
- Idéaux pour l'alignement du système
- Traitements d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé disponibles
Miroirs à Angle Droit (Hypoténuse Traitée)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Refléchissent la lumière à 90°
- Parfaits pour aligner le système
- Traitements aluminium amélioré, or protégé et argent protégé disponibles
Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande (Hypoténuse Traitée)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflexion supérieure à 98% sur de larges blages de longueurs d'onde
- Réflectivité élevée pour tous les états de polarisation
- Lumière réfléchie à 90°
- Miroirs à Angle Droit au Traitement Métallique Standard également disponibles
Miroirs à Angle Droit λ/20 Haute Tolérance Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité > 99,5 % à la longueur d’onde de conception
- Tolérance angulaire de ± 15 arcsecondes
- Substrats à haute stabilité thermique
Miroirs de Prisme à Angle Droit (Côtés Traités)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
- Variété de Tailles et Traitements Large Bande
- D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
Miroirs de Prisme à Angle Droit à Traitement Diélectrique à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Permettent de diviser l'image d'entrée en deux chemins séparés de 180°
- Réflectivité moyenne >99% sur 400 à 750 nm
- Options supplémentaires de Prismes à Angle Droit et de Miroirs Spécialisés 90° disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®