D’autres produits d'Allied Vision
Caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE
- 4,2 fois plus de bande passante que la GigE
- Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 691 images par seconde
- Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras Manta PoE (alimentation électrique par câble Ethernet) Allied Vision
- Capteurs jusqu’à 1,2 pouces
- Jusqu’à 128 Mo de mémoire intégrée
- Alimentation par câble Ethernet pour une meilleure flexibilité
Caméras Allied Vision Stingray FireWire.b
- Excellent rapport qualité/prix
- VGA (640x480) - résolution de 5 MP disponible
- Sortie à 14 bits ou 8 bits, sélectionnable par l’utilisateur
Caméras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b
- Ultra-compactes
- Interface FireWire.b
- Prix coûtant
- Jusqu’à 120 images/s
Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT
- Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
- Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
- Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
- Options de montures C, F et TFL
Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC
- Taille Compacte
- Taux d’Images Elevés
- Lecture de la Région d’Intérêt (Balayage Partiel)
- Windows SDK et Linux SDK Inclus
Caméras GigE Manta Allied Vision
- Remplacement idéal de caméras analogiques
- Capteurs jusqu'`à 1" max.
- Jusqu'à 125 fps
- Mémoire interne de 32MB
Caméras SWIR Allied Vision Goldeye G
Nouveau- Sensibilité étendue dans les bandes VSWIR, SWIR et XSWIR, de 400 à 2200 nm
- Capteurs InGaAs à obturateur global pour une imagerie précise et à haute vitesse
- Options de capteurs à refroidissement thermoélectrique (TEC) pour réduire le bruit et améliorer les performances d'exposition
- Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition
Caméras SWIR Allied Vision Alvium G1
Nouveau- Capteur Sony SenSWIR InGaAs avec une sensibilité VSWIR comprise entre 400 et 1700 nm
- Imagerie à obturateur global de 1,3 MP avec des taux d'images pouvant atteindre 88 images par seconde
- Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
- Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition
Caméras SWIR Allied Vision Alvium USB 3.0
Nouveau- Capteurs InGaAs avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1700 nm
- Résolutions allant jusqu'à 5,3 mégapixels et taux d'images allant jusqu'à 249 images par seconde
- Interface Vision compacte USB 3 pour une intégration simplifiée dans les systèmes
- Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition
Caméras SWIR Allied Vision Alvium G5
Nouveau- Capteurs InGaAs avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1 700 nm
- Résolutions allant jusqu'à 5,3 mégapixels et taux d'images allant jusqu'à 131 images par seconde
- Interface 5GigE avec PoE pour une intégration simplifiée dans les systèmes
- Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition
Caméras SWIR Allied Vision Goldeye Pro G5
Nouveau- Capteurs InGaAs avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1700 nm
- Résolutions allant jusqu'à 5,3 mégapixels et taux d'images allant jusqu'à 159 images par seconde
- Refroidissement thermoélectrique du capteur pour une imagerie stable et à faible bruit
- Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition
Caméras SWIR Allied Vision Goldeye CL
Nouveau- Capteurs InGaAs à portée étendue pour l'imagerie SWIR jusqu'à 2 200 nm
- Taux d'images allant jusqu'à 344 images par seconde pour l'acquisition d'images à haute vitesse
- Refroidissement thermoélectrique du capteur à deux étages pour une imagerie à faible bruit
- Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®