Produit ajouté au panier

Caméras SWIR Allied Vision Alvium G1

See More by Allied Vision
Allied Vision Alvium G1 SWIR Cameras

Allied Vision Alvium G1 SWIR Cameras

×
  • Capteur Sony SenSWIR InGaAs avec une sensibilité VSWIR comprise entre 400 et 1700 nm
  • Imagerie à obturateur global de 1,3 MP avec des taux d'images pouvant atteindre 88 images par seconde
  • Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
  • Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition 

Les Caméras SWIR Allied Vision Alvium G1 intègrent un capteur InGaAs Sony IMX990 dont la sensibilité spectrale s'étend de 400 à 1700 nm, ce qui permet une acquisition simultanée d'images dans le spectre visible et dans celui de l'infrarouge à ondes courtes. Le capteur à obturateur global de 1,3 MP capture simultanément l'ensemble de la matrice d'image, ce qui permet de réduire au minimum les artefacts de mouvement dans les systèmes d'inspection et de mesure à grande vitesse. Des taux d'images pouvant atteindre 88 images par seconde permettent l'analyse en temps réel d'échantillons en mouvement rapide et de processus de production. Les caméras SWIR Alvium G1 d'Allied sont dotées d'une interface vision GigE industrielle avec alimentation par Ethernet (PoE), ce qui facilite leur intégration dans les systèmes et garantit un fonctionnement fiable. Ces caméras sont idéales pour les systèmes embarqués et OEM, la surveillance par drone, l'automatisation industrielle et les applications de tri de matériaux.

Produits

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer