Produit ajouté au panier

D’autres produits de Coherent

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems

Mini-Systèmes Laser de Paillasse Coherent® Surelock™

  • Largeur de bande spectrale étroite de 0,07 nm FWHM
  • Insensibilité aux températures extrêmes
  • Système laser clé en main ultra-compact et facile à utiliser
Systèmes de Laser à Fréquence Unique Sapphire™ NX de Coherent<sup>®</sup>

Systèmes de Laser à Fréquence Unique Sapphire™ NX de Coherent®

  • Largeur de ligne ultra-étroite <1,5 MHz
  • Puissances de sortie jusqu'à 200 mW
  • Options de longueur d'onde de 488 ou 940 nm
Systèmes de Laser Sapphire™ LPX de Coherent<sup>®</sup>

Systèmes de Laser Sapphire™ LPX de Coherent®

  • Puissances de sortie jusqu'à 500 mW
  • Puissances de sortie de 300 mW et 500 mW
  • Options de longueur d'onde de 488, 532 et 561 nm
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conception Edmund Optics, fabriqué par  Coherent<sup>®</sup>
  • Matière ZnSe de premier choix
  • Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 µm
Tampons en Silice Nanostructurés LightSmyth™ de Coherent<sup>®</sup>

Tampons en Silice Nanostructurés LightSmyth™ de Coherent®

Nouveau
  • Surfaces rainurées texturées à l'échelle nanométrique
  • Période et profondeur des rainures variables
  • Idéaux pour les applications de recherche en nanophotonique
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent®

  • Efficacité de diffraction élevée (>94% en valeur absolue) et faible dispersion
  • Réseaux indépendants de la polarisation et optimisés pour une polarisation unique
  • Matériaux inorganiques robustes pour une tenue en puissance et une fiabilité supérieures
  • Conçus pour les longueurs d'onde NIR entre 800 et 1800 nm.
CVD diamond optical windows in rectangular and circular shapes

Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent®

  • Transmission élevée à travers les spectres UV, FIR et micro-onde
  • Conductivité thermique élevée pour une utilisation avec des lasers de haute puissance
  • Dureté exceptionnelle pour une résistance extrême aux rayures
  • Fabriqués par Coherent<sup>®</sup>
Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent®

Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent®

  • Lasers OBIS™ LX/LS haute performance avec capacité ajoutée de fibre optique
  • La technologie brevetée des fibres et la fixation permanente des fibres offrent une durée de vie supérieure et une puissance garantie dans le temps
  • Fibre à maintien de polarisation monomode avec un connecteur FC/APC fournissant un faisceau laser de haute qualité et à faible bruit
  • Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems aussi disponsibles
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

Expanseurs de Faisceau CO2 de Coherent®

  • Conçus pour les sources laser à 10,6 μm
  • Logement compact pour une intégration facile du système
  • Éléments optiques ZnSe de qualité laser de Coherent®
Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent®

Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent®

  • Faisceau de sortie à fréquence unique collimaté TEM00
  • Grande longueur de cohérence >1 mètre
  • Excellent rapport signal/bruit
  • Compatibles avec tous les alimentations, logiciels et accessoires OBIS LX/LS
Analyseur de Faisceau Laser Coherent&reg; Lasercam&trade;

Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™

  • Interface USB 2.0 Numérique 12 et 14 Bits
  • Haute Sensibilité et Gamme Dynamique
  • Logiciel BeamView™ Intuitif Inclut
Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent<sup>®</sup>

Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent®

  • Capacité de refroidissement à l'eau pour résister à des puissances laser allant jusqu'à 15 kW
  • Transmission spectrale constante de l'UV à l'IR
  • Grande ouverture de 100 mm x 100 mm pour accepter une large gamme de diamètres de faisceau
Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent®

Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent®

  • Conçus pour mesurer la puissance laser jusqu'à 300 W
  • Idéaux pour les applications où le refroidissement par eau n'est pas possible
  • Taille compacte pour la portabilité et l'utilisation sur le terrain
Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent®

Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent®

  • Large gamme spectrale avec une sensibilité et résolution élevées
  • Capteurs à grande surface active jusqu'à 19 mm de diamètre
  • Sortie à large bande uniforme sans saturation au-delà de 1 mW/cm2
Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent<sup>&reg;</sup>

Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent®

Modules de Lasers à Diode Visibles de Coherent®

Modules de Lasers à Diode Visibles de Coherent®

  • Diodes laser robustes et de haute qualité avec un petit facteur de forme
  • Visibilité élevée aux longueurs d’ondes de 635 nm et 670nm
  • Conception électronique sophistiquée pour des propriétés de faisceau cohérentes
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax Coherent®

  • Certifiés ISO 17025
  • Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
  • Compensation de Température Automatique
Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent<sup>®</sup>

Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent®

  • Système de mesure d’énergie laser avec une vitesse de mesure extrêmement rapide
  • Système USB Prêt à l'Emploi Entièrement Intégré
  • Grande Zone Active pour une Mesure Intégrale du Faisceau
Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent&reg; Détectant la Position de Faisceau

Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® Détectant la Position de Faisceau

  • Détecteurs Thermopiles pour Mesures de Haute Puissance
  • Mesurent la Position du Faisceau sur la Surface du Détecteur
  • Certifiés ISO 17025
Lasers CO<sub>2</sub> Série Diamond C Coherent<sup>®</sup>

Lasers CO2 Série Diamond C Coherent®

  • Qualité du Faisceau et Stabilité de Puissance Supérieures pour une Qualité Améliorée du Processus
  • Circuit Intégré totalement Scellé et Alimentation RF Incluse
  • Large Gamme de Puissance avec Contrôle de Modulation Continu ou Pulsé
Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent<sup>®</sup>

Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent®

Top Seller
  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible
Dissipateur Thermique Coherent<sup>&reg;</sup> OBIS&trade;

Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçu pour les Lasers Coherent® OBIS™
  • Compatible avec Montures C et Système de Cage
  • 10 Ailerons pour Dissipation Thermique
Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent<sup>&reg;</sup>

Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®

  • Résistance aux dommages supérieure
  • Large gamme dynamique
  • Certifiés ISO 17025
Coffret de Développement StingRay™ de Coherent<sup>®</sup>

Coffret de Développement StingRay™ de Coherent®

  • Inclut des Lasers StingRay de 520 nm et 660 nm
  • Parfait pour l'Expérimentation et le Prototypage
  • Permet une Rapide Évaluation du Système Laser en Éclairage Structuré
  • Diodes Laser StingRay™ individuelles Disponibles
Barreau de Mesure PowerMax de Coherent<sup>&reg;</sup>

Barreau de Mesure PowerMax de Coherent®

  • Photodiode en Silicium de Haute Sensibilité
  • Profil Fin
  • Parfaite pour Mesures Lasers CW ou Pulsés
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer