Les Caméras SWIR Allied Vision Alvium G5 associent la technologie des capteurs InGaAs haute résolution à une interface 5GigE à large bande passante pour l'imagerie dans le spectre visible et infrarouge à ondes courtes. Avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1 700 nm, une résolution pouvant atteindre 5,3 mégapixels et un taux d'images allant jusqu'à 131 images par seconde, ces caméras permettent une détection à grande vitesse des caractéristiques et des propriétés des matériaux, dépassant les capacités de l'imagerie visible classique. Le mode « Global Shutter » permet une capture précise d'images d'objets en mouvement, tandis que la prise en charge de la technologie Power over Ethernet (PoE) simplifie l'intégration dans les systèmes en combinant l'alimentation électrique et la transmission de données via une seule connexion. Les Caméras SWIR Allied Vision Alvium G5 sont disponibles avec différentes résolutions de capteur et tailles de pixels, ce qui permet aux utilisateurs de trouver le juste équilibre entre résolution, sensibilité et vitesse d'acquisition en fonction de leurs besoins spécifiques en matière d'imagerie. Ces caméras sont idéales pour l'inspection des semi-conducteurs, le tri des matériaux, l'inspection des produits alimentaires et agricoles, l'imagerie spectrale, la vision industrielle et la recherche scientifique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®