Produit ajouté au panier

Amplificateur à Verrouillage BNC, Single-Ended

#90-642 Single-ended, BNC, Lock-In Amplifier

×
Stock #90-642 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.705,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.705,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Single-Ended
Constante de Temps:
3 ms – 10s
Contrôle à Distance:
Yes
Temps d'Acquisition Maximum (s):
2 @ Fast Setting
4 @ Slow Setting
Remarque:
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet
Contrôle de Phase:
0 - 360° Digital Phase Shifter
Phase Temperature Drift (°/K):
0.01

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
370
Dimensions (mm):
Case Size: 170 x 60 x 30

Capteur

Dynamic Reserve (dB):
Low Drift Setting: 35
High Dynamic Setting: 55

Electrical

Fréquence (Hz):
10 - 45,000

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
BNC
Alimentation:
±15 V, 100 mA
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Récupération de signaux modulés de faible amplitude à partir d'arrière-plans bruyants, ce qui améliore considérablement la sensibilité des mesures
  • Conception compacte blindée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Large gamme de fréquences de travail, 10 Hz à 45 kHz

Les Amplificateurs à Verrouillage à Faible Bruit utilisent la détection synchrone pour amplifier sélectivement et extraire du bruit les signaux modulés faibles. Ces amplificateurs présentent un facteur de forme compact de 170 x 60 x 30 mm et un blindage EMI qui permet une intégration transparente dans les systèmes OEM ou un placement à proximité de la source du signal pour des performances optimales. Avec une large gamme de fréquences de fonctionnement allant de 10 Hz à 45 kHz, ils prennent en charge un large éventail de techniques de modulation et de mesure. Les Amplificateurs à Verrouillage à Faible Bruit, dont la phase, la sensibilité et les constantes de temps sont réglables, offrent aux utilisateurs un contrôle précis permettant d'affiner les mesures pour une précision maximale. Ces amplificateurs à verrouillage sont idéaux pour des applications telles que la spectroscopie, la stabilisation laser, la détection optique et d'autres systèmes de mesure scientifique ou industrielle de précision.

Remarque : L’alimentation électrique est vendue séparément. Voir les spécifications pour plus de détails.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer