Produit ajouté au panier

Amplificateurs à Verrouillage à Faible Bruit

#90-642 Single-ended, BNC, Lock-In Amplifier

#90-642 Single-ended, BNC, Lock-In Amplifier #90-643 Differential, Lemo®, Lock-In Amplifier
×
  • Récupération de signaux modulés de faible amplitude à partir d'arrière-plans bruyants, ce qui améliore considérablement la sensibilité des mesures
  • Conception compacte blindée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Large gamme de fréquences de travail, 10 Hz à 45 kHz

Les Amplificateurs à Verrouillage à Faible Bruit utilisent la détection synchrone pour amplifier sélectivement et extraire du bruit les signaux modulés faibles. Ces amplificateurs présentent un facteur de forme compact de 170 x 60 x 30 mm et un blindage EMI qui permet une intégration transparente dans les systèmes OEM ou un placement à proximité de la source du signal pour des performances optimales. Avec une large gamme de fréquences de fonctionnement allant de 10 Hz à 45 kHz, ils prennent en charge un large éventail de techniques de modulation et de mesure. Les Amplificateurs à Verrouillage à Faible Bruit, dont la phase, la sensibilité et les constantes de temps sont réglables, offrent aux utilisateurs un contrôle précis permettant d'affiner les mesures pour une précision maximale. Ces amplificateurs à verrouillage sont idéaux pour des applications telles que la spectroscopie, la stabilisation laser, la détection optique et d'autres systèmes de mesure scientifique ou industrielle de précision.

Remarque : L’alimentation électrique est vendue séparément. Voir les spécifications pour plus de détails.

Produits

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer