Produit ajouté au panier

Objectif Olympus XLUMPFLN 20X à Immersion dans l’Eau

See More by Olympus
×
Stock #91-656 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10.800,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €10.800,00 prix unitaire
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
XLUMPLFLN20XW
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
1.1
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
72.98
Diamètre Max. (mm):
30
Poids (g):
229

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0
Distance Focale FL (mm):
9.00
Grossisse-
ment:
20
Ouverture Numérique NA:
1.00
Pouvoir de Résolution (μm):
0.3355
Profondeur de champ (μm):
0.37
Distance de Travail (mm):
2
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
75
Liquide d'Immersion :
Water

Filetage & montage

Filetage:
M25 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Conception de l'immersion dans l'eau optimisée pour l'imagerie de cellules vivantes
  • NA de 1,0 à 20X pour l'imagerie haute résolution
  • Transmission exceptionnelle dans le visible et le proche infrarouge

Les Objectifs Olympus Plan Fluorite à Immersion dans l'Eau utilisent une conception à immersion dans l'eau, où une couche d'eau entre l'objectif et l'échantillon réduit le décalage de l'indice de réfraction et minimise les aberrations optiques. Cette conception permet une transmission supérieure et une ouverture numérique (NA) élevée pour une excellente clarté d'image dans les cellules vivantes et les applications aqueuses. Un grossissement de 20X, une correction du champ plat et un grand champ de vision permettent une navigation efficace dans les échantillons tout en conservant les détails structurels les plus fins. Les Objectifs Olympus Plan Fluorite à Immersion dans l'Eau sont idéaux pour la microscopie à fluorescence, à fond clair et à contraste interférentiel différentiel (DIC). Ces objectifs se caractérisent par de longues distances de travail et de grands angles d'approche qui permettent de réaliser des applications en électrophysiologie à l'aide de micromanipulateurs.

Remarque : Ces objectifs ont une distance parfocale de 75 mm et un filetage M25, ce qui les rend incompatibles avec les objectifs standard Olympus à distance parfocale de 45 mm et filetage RMS. Ils sont conçus pour être utilisés avec des lentilles tubes d'une distance focale de 180 mm (#86-835, #75-250 et #23-723).

Informations techniques

Exploded diagram showing C-mount camera, T-mount extension tubes, Olympus tube lens, adapters, and Olympus objective lens
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer