Produit ajouté au panier

Objectifs Olympus Plan Fluorite à Immersion dans l'Eau

See More by Olympus
×
  • Conception de l'immersion dans l'eau optimisée pour l'imagerie de cellules vivantes
  • NA de 1,0 à 20X pour l'imagerie haute résolution
  • Transmission exceptionnelle dans le visible et le proche infrarouge

Les Objectifs Olympus Plan Fluorite à Immersion dans l'Eau utilisent une conception à immersion dans l'eau, où une couche d'eau entre l'objectif et l'échantillon réduit le décalage de l'indice de réfraction et minimise les aberrations optiques. Cette conception permet une transmission supérieure et une ouverture numérique (NA) élevée pour une excellente clarté d'image dans les cellules vivantes et les applications aqueuses. Un grossissement de 20X, une correction du champ plat et un grand champ de vision permettent une navigation efficace dans les échantillons tout en conservant les détails structurels les plus fins. Les Objectifs Olympus Plan Fluorite à Immersion dans l'Eau sont idéaux pour la microscopie à fluorescence, à fond clair et à contraste interférentiel différentiel (DIC). Ces objectifs se caractérisent par de longues distances de travail et de grands angles d'approche qui permettent de réaliser des applications en électrophysiologie à l'aide de micromanipulateurs.

Remarque : Ces objectifs ont une distance parfocale de 75 mm et un filetage M25, ce qui les rend incompatibles avec les objectifs standard Olympus à distance parfocale de 45 mm et filetage RMS. Ils sont conçus pour être utilisés avec des lentilles tubes d'une distance focale de 180 mm (#86-835, #75-250 et #23-723).

Produits

Informations techniques

Exploded diagram showing C-mount camera, T-mount extension tubes, Olympus tube lens, adapters, and Olympus objective lens
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer