Produit ajouté au panier

Adaptateur à Base Magnétique M6

×
Stock #91-492 Nouveau 20+ en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€22,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €22,00 prix unitaire
Qté 10+ €21,25 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Remarque:
Magnetically attaches post to metal tables or breadboards.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
31.50

Filetage & montage

Filetage:
M6

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

Informations techniques

Detailed technical drawing of an English post holder showing top and cross-sectional views with precise measurements
Technical drawing of metric post holder showing top and cross-sectional views with detailed dimensions
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer