Produit ajouté au panier

Supports de Tiges Impériaux et Métriques

×
  • Options impériales et métriques pour une intégration facile dans les systèmes
  • Fixation à 3 points de contact pour un centrage précis de la tige
  • Socle magnétique en option pour un placement flexible

Les Supports de Tiges Impériaux et Métriques permettent de fixer des composants optiques montés sur tige aux tables optiques. Une conception à trois points de contact permet de centrer les Tiges en Acier Inoxydable pour Montages Optiques à l'intérieur du support, tandis que les valeurs de filetage gravées facilitent l'identification des versions impériales et métriques. Les longueurs vont de 25,4 mm (1") à 152,4 mm (6"). Un socle magnétique disponible en option permet de repositionner le support de tige sur des tables de laboratoire magnétiques sans avoir à démonter le composant monté.

Produits

Informations techniques

Detailed technical drawing of an English post holder showing top and cross-sectional views with precise measurements
Technical drawing of metric post holder showing top and cross-sectional views with detailed dimensions
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer