Produit ajouté au panier

Matrice de Lentilles, IHU250, 30 mm x 30 mm, Lentilles de 1,3 mm

×
Stock #91-378 Nouveau 20+ en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€595,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €595,00 prix unitaire
Qté 11-25 €476,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Array

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
Outer Dimensions: 30 ±0.15 x 30 ±0.15
Effective Area: 22.3 x 22.3
Individual Lenslets: 1.3 x 1.3
Épaisseur (mm):
2.50 ±0.1
Rayon Lentille (mm):
5.168 ±0.2

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Isuzu IHU250
Nombre d'Abbe (vd):
61.14
Indice de Réfraction (nd):
1.50383
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 2000
Qualité de Surface:
S1, S2: linear defect width ≤0.08mm, punctate defect size ≤0.5mm
Array Type:
Single-Sided

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.9

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Dégradation UV moindre par rapport à des types de verre similaires
  • Idéales pour les applications de durcissement et d’éclairage UV
  • Large gamme de transmission de 250 à 2000 nm
  • Peuvent être utilisées par paires pour créer un éclairage homogène

Les Matrices Multi-Lentilles Résistantes à la Dégradation UV se caractérisent par une conception monolithique entièrement en verre permettant d'homogénéiser une variété de sources lumineuses. Le substrat IHU250 offre une résistance élevée à la dégradation UV, ce qui rend ces matrices idéales pour les applications UV à long terme telles que le durcissement UV, l'éclairage UV et les systèmes connexes. Les Matrices Multi-Lentilles Résistantes à la Dégradation UV peuvent être utilisées pour créer des motifs de points carrés ou être jumelées pour produire un éclairage plus uniforme, avec une transmission de 250 à 2000 nm. Contrairement à d'autres types de verre couramment utilisés pour les matrices de lentilles, le coefficient de dilatation thermique (CTE) de ces matrices est particulièrement adapté à la métallisation.

Informations techniques

Chart showing transmittance, reflectance, and internal transmittance of a 1.0mm sample across wavelengths 200 to 1900 nm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer