Produit ajouté au panier

Matrices Multi-Lentilles Résistantes à la Dégradation UV

×
  • Dégradation UV moindre par rapport à des types de verre similaires
  • Idéales pour les applications de durcissement et d’éclairage UV
  • Large gamme de transmission de 250 à 2000 nm
  • Peuvent être utilisées par paires pour créer un éclairage homogène

Les Matrices Multi-Lentilles Résistantes à la Dégradation UV se caractérisent par une conception monolithique entièrement en verre permettant d'homogénéiser une variété de sources lumineuses. Le substrat IHU250 offre une résistance élevée à la dégradation UV, ce qui rend ces matrices idéales pour les applications UV à long terme telles que le durcissement UV, l'éclairage UV et les systèmes connexes. Les Matrices Multi-Lentilles Résistantes à la Dégradation UV peuvent être utilisées pour créer des motifs de points carrés ou être jumelées pour produire un éclairage plus uniforme, avec une transmission de 250 à 2000 nm. Contrairement à d'autres types de verre couramment utilisés pour les matrices de lentilles, le coefficient de dilatation thermique (CTE) de ces matrices est particulièrement adapté à la métallisation.

Produits

Informations techniques

Chart showing transmittance, reflectance, and internal transmittance of a 1.0mm sample across wavelengths 200 to 1900 nm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer