Produit ajouté au panier

Lame Quart d’Onde HE 550 nm, 25 x 25 mm, Non Montée

×
Stock #91-513 Nouveau 2 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€590,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €590,00 prix unitaire
Qté 10-25 €472,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Inorganic Waveplate
Remarque:
Fast axis parallel to marking on edge of optic

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
21.00 x 21.00
Dimensions (mm):
25 x 25 ±0.2
Construction:
Wire Grid
Épaisseur du Substrat (mm):
1.40 ±0.14

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
550nm ±7nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Display Glass
Retard:
λ/4 ± λ/120 between 0 and 30° AOI
Spécification du Traitement:
S1: None S2: AR-Coating
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
180 kW/cm2 at 455 nm
4.5 MW/cm2 at 532 nm
Erreur du front d'onde transmis:
≤λ/4
Tolérance Axe Rapide:
±1

Filetage & montage

Monture:
Unmounted

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to 350

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Retard constant de -40 °C à +350 °C
  • Adaptées aux environnements humides
  • Idéales pour les applications requérant de grands angles d'acceptance
  • Disponibles en versions carrées et circulaires, de 12,7 à 50,8 mm

Les Lames à Retard pour Environnements Difficiles sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles dans des environnements à haute température et humides. Capables de résister à des températures comprises entre -40 °C et 350 °C sans perte de performance, ces lames à retard inorganiques fonctionnent avec un angle d'incidence (AOI) pouvant atteindre 30°, ce qui les rend idéales pour les applications de projection, d'éclairage et de télédétection. Les lames à retard destinées aux environnements difficiles sont constituées de nanofils d'aluminium et résistent aux cycles thermiques, à l'exposition aux UV et aux dommages causés par les lasers.

Remarque : La surface active à nanofils de la lame à retard est extrêmement fragile ; rien ne doit entrer en contact avec elle, car cela pourrait endommager le composant optique. Il est recommandé d'utiliser uniquement de l'air sec pour le nettoyage. Si nécessaire, cette optique ne doit être manipulée que par les bords, en respectant les techniques de manipulation optique appropriées.

Informations techniques

Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Open Image in New Tab for Larger Version

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer