Les Lames à Retard pour Environnements Difficiles sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles dans des environnements à haute température et humides. Capables de résister à des températures comprises entre -40 °C et 350 °C sans perte de performance, ces lames à retard inorganiques fonctionnent avec un angle d'incidence (AOI) pouvant atteindre 30°, ce qui les rend idéales pour les applications de projection, d'éclairage et de télédétection. Les lames à retard destinées aux environnements difficiles sont constituées de nanofils d'aluminium et résistent aux cycles thermiques, à l'exposition aux UV et aux dommages causés par les lasers.
Remarque : La surface active à nanofils de la lame à retard est extrêmement fragile ; rien ne doit entrer en contact avec elle, car cela pourrait endommager le composant optique. Il est recommandé d'utiliser uniquement de l'air sec pour le nettoyage. Si nécessaire, cette optique ne doit être manipulée que par les bords, en respectant les techniques de manipulation optique appropriées.
Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®