Produit ajouté au panier

Objectif Auxiliaire G-AL 0,29X pour Microscopes Stéréo Série SMZ

See More by Nikon
#91-429 Nikon G-AL 0.29X Auxiliary Objective Lens for SMZ Series Stereo Microscopes

#91-429 Nikon G-AL 0.29X Auxiliary Objective Lens for SMZ Series Stereo Microscopes

×
Stock #91-429 Nouveau 2 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€396,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €396,00 prix unitaire
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
MMH31036
Type:
Auxiliary Objective
Fabricant:
Nikon

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):
311

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

L'Objectif Auxiliaire Nikon G-AL 0,29X réduit le grossissement et augmente la distance de travail lorsqu'il est utilisé avec des microscopes stéré Nikon de la série SMZ compatibles, offrant ainsi un champ de vision plus large.

Informations techniques

Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ745 et SMZ745T
Description N°stock
Statif (un nécessaire)
Corps de Zoom Nikon SMZ-745 #91-419
Corps de Zoom Nikon SMZ-745T #91-420
Statifs (un requis)
Statif Simple C-PSN avec Monture de Mise au Point #91-438
Statif Compact Simple C-PSCN avec Monture de Mise au Point #91-439
Statif Diascopique C-DS sans Monture de Mise au Point #91-440
Oculaires (deux nécessaires)
Oculaire NC 10X, Indice de Champ de 22 mm, Réticule de 25 mm #91-422
Oculaire NC 15X, Indice de Champ de 16mm, Réticule de 19 mm #91-423
Oculaire CH 20X, Indice de Champ de 12,5 mm, Réticule 1,3X de 19 mm #91-424
Oculaire 30X, Indice de Champ de 7 mm, Réticule 1,4X de 12 mm #91-425
Les accessoires optionnels sont disponibles sous l'onglet « Accessoires ».
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer