Produit ajouté au panier

Fenêtre SI Traitée DLC, 8-12 µm, 50 mm de Dia., 2 mm d’Épaisseur

×
Stock #92-207 Nouveau 20+ en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€875,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €875,00 prix unitaire
Qté 11-25 €700,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Remarque:
Arrow on side of window points to DLC-Coated surface

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.00 ±0.20
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.20
Parallélisme (arcmin):
3
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1,150.00

Propriétés optiques

Traitement:
S1: Hydrophobic DLC
S2: 8-12µm BBAR
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Qualité de Surface:
80-50 (Scratch number refers to width in microns)
Transmission (%):
>70 (average, @ 8-12µm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000
Planéité de Surface (P-V):
3-5λ per inch across clear aperture

Filetage & montage

Monture:
Unmounted

Environnement & durabilité

Coating Abrasion:
S1: Severe, per MIL-PRF-13830B
S2: N/A
Coating Humidity:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B
Coating Salt Spray:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Deux fois plus dures que le germanium
  • Transmission >70% dans la gamme de longueurs d'onde de 8 à 12 μm
  • Excellente alternative au Ge pour les applications LWIR
  • Disponibles en tailles jusqu'à 76,2 mm de diamètre

Les Fenêtres en Silicium (Si) Traitées DLC pour Imagerie Thermique sont dotées d'un traitement en carbone de type diamant (DLC) sur une surface d'un substrat Si de précision et d'un traitement AR sur l'autre, ce qui les rend bien adaptées à une utilisation en tant que fenêtres de protection dans des environnements difficiles. Conformes aux normes environnementales américaines MIL-F-48616 et MIL-C-48497C, ces fenêtres présentent d'excellentes performances dans la gamme LWIR, avec une transmission >70% de 8 à 12 μm. D'une dureté et d'une résistance aux rayures exceptionnelles, les Fenêtres en Silicium (Si) Traitées DLC pour Imagerie Thermique sont très résistantes à l'abrasion et aux chocs, conviennent parfaitement à une utilisation à haute température et constituent une alternative idéale au germanium. Ces fenêtres ont une conductivité thermique élevée pour la dissipation de la chaleur et une température de fonctionnement maximale de 200°C. Les applications courantes de ces fenêtres sont la thermographie, l'imagerie médicale, la surveillance, l'inspection des fours industriels et le contrôle des processus.

Informations techniques

Chart comparing transmission of silicon with DLC coating to uncoated and AR coated germanium from 8 to 12 micrometers

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer