Produit ajouté au panier

Fenêtres en Silicium (Si) Traitées DLC pour Imagerie Thermique

×
  • Deux fois plus dures que le germanium
  • Transmission >70% dans la gamme de longueurs d'onde de 8 à 12 μm
  • Excellente alternative au Ge pour les applications LWIR
  • Disponibles en tailles jusqu'à 76,2 mm de diamètre

Les Fenêtres en Silicium (Si) Traitées DLC pour Imagerie Thermique sont dotées d'un traitement en carbone de type diamant (DLC) sur une surface d'un substrat Si de précision et d'un traitement AR sur l'autre, ce qui les rend bien adaptées à une utilisation en tant que fenêtres de protection dans des environnements difficiles. Conformes aux normes environnementales américaines MIL-F-48616 et MIL-C-48497C, ces fenêtres présentent d'excellentes performances dans la gamme LWIR, avec une transmission >70% de 8 à 12 μm. D'une dureté et d'une résistance aux rayures exceptionnelles, les Fenêtres en Silicium (Si) Traitées DLC pour Imagerie Thermique sont très résistantes à l'abrasion et aux chocs, conviennent parfaitement à une utilisation à haute température et constituent une alternative idéale au germanium. Ces fenêtres ont une conductivité thermique élevée pour la dissipation de la chaleur et une température de fonctionnement maximale de 200°C. Les applications courantes de ces fenêtres sont la thermographie, l'imagerie médicale, la surveillance, l'inspection des fours industriels et le contrôle des processus.

Produits

Informations techniques

Chart comparing transmission of silicon with DLC coating to uncoated and AR coated germanium from 8 to 12 micrometers
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer