Produit ajouté au panier

Film Noir de Blocage de la Lumière CARBONFEATHER™ à Faible Réflexion, 300 m x 300 m

Rectangular Version

×
Stock #91-693 Nouveau 20+ en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €99,00 prix unitaire
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
300.00 x 300.00
Épaisseur (μm):
80
Coefficient de frottement - dynamique/statique:
0.22 / 0.28
Rugosité de Surface (μm):
1.3

Propriétés optiques

Verre de surface (60°):
2%
Densité Optique OD:
6.0

Electrical

Protection (Ω/ Sq):
104

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Capacité de blocage de la lumière OD 6 pour réduire au minimum la lumière parasite
  • Structure en polyéthylène téréphtalate (PET) antistatique
  • Ultra-fin (80 µm), souple et facile à découper sur mesure

Les Films Carbonfeather X2B sont des films optiques ultra-noirs à base de PET, conçus pour minimiser la lumière parasite et réduire les reflets indésirables dans les systèmes optiques de précision. Ces films légers se caractérisent par d'excellentes propriétés d'absorption de la lumière, une faible brillance de surface et des performances antistatiques, ce qui les rend adaptés aux applications exigeantes dans les domaines de l'imagerie et de la photonique. Disponibles dans différentes formes carrées et circulaires, ils s'intègrent facilement dans un large éventail d'environnements de prototypage et de production. Les Films Carbonfeather X2B présentent également des propriétés de frottement de surface optimisées, ce qui les rend particulièrement adaptés aux ensembles optiques mobiles et à la conception d'instrumentation compacte. Ces films sont parfaits pour les systèmes d'imagerie, les modules de caméra, les systèmes LiDAR, l'instrumentation d'analyse, les systèmes laser à faible puissance, les ouvertures, les obturateurs et autres assemblages optiques de précision.

Remarque : Lors de la manipulation de ces films, il est recommandé de porter des gants, car les traces de graisse laissées par les doigts peuvent marquer la surface.

Informations techniques

The result is based on measurements of random samples and is not guaranteed. Negative values have been confirmed to be caused by noise from the measurement device itself.
The result is based on measurements of random samples and is not guaranteed. Negative values have been confirmed to be caused by noise from the measurement device itself.

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer