Les Films Carbonfeather X2B sont des films optiques ultra-noirs à base de PET, conçus pour minimiser la lumière parasite et réduire les reflets indésirables dans les systèmes optiques de précision. Ces films légers se caractérisent par d'excellentes propriétés d'absorption de la lumière, une faible brillance de surface et des performances antistatiques, ce qui les rend adaptés aux applications exigeantes dans les domaines de l'imagerie et de la photonique. Disponibles dans différentes formes carrées et circulaires, ils s'intègrent facilement dans un large éventail d'environnements de prototypage et de production. Les Films Carbonfeather X2B présentent également des propriétés de frottement de surface optimisées, ce qui les rend particulièrement adaptés aux ensembles optiques mobiles et à la conception d'instrumentation compacte. Ces films sont parfaits pour les systèmes d'imagerie, les modules de caméra, les systèmes LiDAR, l'instrumentation d'analyse, les systèmes laser à faible puissance, les ouvertures, les obturateurs et autres assemblages optiques de précision.
Remarque : Lors de la manipulation de ces films, il est recommandé de porter des gants, car les traces de graisse laissées par les doigts peuvent marquer la surface.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®