Produit ajouté au panier

Statif Compact Nikon C-PSCN avec Monture de Mise au Point pour Microscopes Stéréo SMZ

See More by Nikon
#91-439 Nikon C-PSCN Compact Stand with Focus Mount for SMZ Series Stereo Microscopes

#91-439 Nikon C-PSCN Compact Stand with Focus Mount for SMZ Series Stereo Microscopes

×
Stock #91-439 Nouveau 1 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€551,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €551,00 prix unitaire
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
MMD31011
Type:
Episcopic Stand
Fabricant:
Nikon

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Zoom de 7,5X et longue distance de travail de 115 mm
  • Options binoculaires et trinoculaires disponibles
  • Le microscope comprend le corps SMZ745, les oculaires et le statif de base

Les Microscopes Stéréo SMZ745 de Nikon sont dotés d'un zoom 7,5X et d'une longue distance de travail de 115 mm, ce qui leur confère des performances fiables pour les applications d'inspection industrielle et biomédicale. Conçus avec un prisme à réflexion totale, ces microscopes fournissent des images plus lumineuses avec un contraste amélioré, garantissant une visualisation claire des détails les plus fins. La conception anti-moisissure permet un fonctionnement fiable dans des environnements à température et humidité élevées, prolongeant la longévité du produit dans des conditions exigeantes. Les Microscopes Stéréo Nikon SMZ745 sont disponibles sous forme de composants et d'accessoires individuels, ou sous forme de système microscopique prêt à l'emploi comprenant un corps SMZ-745, une paire d'oculaires 10x et un statif simple. Le SMZ-745T est une conception trinoculaire qui permet de monter une caméra sur l'adaptateur de monture C 0,55x, ce qui permet la visualisation numérique et la collecte de données.

Informations techniques

Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ745 et SMZ745T
Description N°stock
Statif (un nécessaire)
Corps de Zoom Nikon SMZ-745 #91-419
Corps de Zoom Nikon SMZ-745T #91-420
Statifs (un requis)
Statif Simple C-PSN avec Monture de Mise au Point #91-438
Statif Compact Simple C-PSCN avec Monture de Mise au Point #91-439
Statif Diascopique C-DS sans Monture de Mise au Point #91-440
Oculaires (deux nécessaires)
Oculaire NC 10X, Indice de Champ de 22 mm, Réticule de 25 mm #91-422
Oculaire NC 15X, Indice de Champ de 16mm, Réticule de 19 mm #91-423
Oculaire CH 20X, Indice de Champ de 12,5 mm, Réticule 1,3X de 19 mm #91-424
Oculaire 30X, Indice de Champ de 7 mm, Réticule 1,4X de 12 mm #91-425
Les accessoires optionnels sont disponibles sous l'onglet « Accessoires ».
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer