Produit ajouté au panier

Caméra XSWIR Allied Vision Goldeye Camera Link CL-008 1.9 TEC2, 1", 0,1 MP, Monture C

See More by Allied Vision
Allied Vision Goldeye SWIR CL Cameras

Allied Vision Goldeye SWIR CL Cameras

×
Stock #92-390 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€28.920,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €28.920,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
SWIR Camera
Numéro de Modèle:
Goldeye CL-008 XSWIR 1.9 TEC2
Fabricant:
Allied Vision
Série de Caméras:
Goldeye CL
Remarque:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
90 x 80 x 80 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
730
Logement:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1100 - 1900
Spectre:
XSWIR

Capteur

Tampon d’Image:
256MB
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
0.10
Taux d'Image (fps):
344.00
Pixels (H x V):
320 x 256
Taille de Pixel, H x V (μm):
30.00 x 30.00
Aire Active, H x V (mm):
15.90 x 12.70
Capteur d'Imagerie:
FPA 320 x 256 | 30um|Extended Range InGaAs TEC
Capteur:
InGaAs FPA
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10/12/14 Bit
Contrôle d'Exposition:
6 µs to 30 ms
Gamme Dynamique (dB):
68 dB (Gain0), 57 dB (Gain1) Note: Dependent on temperature and other factors
Machine Vision Standard:
Camera Link

Electrical

Consommation de Puissance (W):
20.0 (12 VDC on the 4-pin Hirose)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
Camera Link Base
Connecteur:
SDR-26 Camera Link connector
Alimentation d'Énergie:
10.8 V to 30.0 V
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose circular connector
Connecteur d'alimentation pour caméra:
4-pin Hirose

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
1/4"-20 UNC tripod thread (8 mm depth) M4 × 0.7 threaded mounting holes (4×, 6 mm depth) M2 × 0.4 threaded accessory holes (4×, 5 mm depth)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 °C to +70 °C (ambient)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Capteurs InGaAs à portée étendue pour l'imagerie SWIR jusqu'à 2 200 nm
  • Taux d'images allant jusqu'à 344 images par seconde pour l'acquisition d'images à haute vitesse
  • Refroidissement thermoélectrique du capteur à deux étages pour une imagerie à faible bruit
  • Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition 

Les Caméras SWIR Allied Vision Goldeye CL associent la technologie des capteurs InGaAs à portée étendue à une acquisition d'images à grande vitesse pour les applications d'imagerie exigeantes au-delà du spectre visible. Dotées d'une sensibilité spectrale s'étendant jusqu'à 2 200 nm et d'une fréquence d'images pouvant atteindre 344 images par seconde, ces caméras permettent de détecter des caractéristiques et des particularités des matériaux qui peuvent être difficiles, voire impossibles, à distinguer à l'aide de l'imagerie dans le spectre visible. Le refroidissement thermoélectrique du capteur en deux étapes réduit la température du capteur, ce qui améliore ses performances en termes de faible bruit, tandis que l'interface Camera Link permet un transfert de données fiable et à haut débit, ainsi que l'intégration dans des systèmes d'imagerie industriels et scientifiques. Les Caméras SWIR Allied Vision Goldeye CL sont disponibles avec plusieurs gammes spectrales SWIR étendues, ce qui permet aux utilisateurs de choisir une caméra optimisée en fonction de leurs besoins en matière de longueur d'onde et d'application. Ces caméras sont idéales pour l'inspection des semi-conducteurs, le tri des matériaux, l'imagerie hyperspectrale, l'imagerie thermique d'objets à haute température et la recherche scientifique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer