Les Caméras SWIR Allied Vision Goldeye CL associent la technologie des capteurs InGaAs à portée étendue à une acquisition d'images à grande vitesse pour les applications d'imagerie exigeantes au-delà du spectre visible. Dotées d'une sensibilité spectrale s'étendant jusqu'à 2 200 nm et d'une fréquence d'images pouvant atteindre 344 images par seconde, ces caméras permettent de détecter des caractéristiques et des particularités des matériaux qui peuvent être difficiles, voire impossibles, à distinguer à l'aide de l'imagerie dans le spectre visible. Le refroidissement thermoélectrique du capteur en deux étapes réduit la température du capteur, ce qui améliore ses performances en termes de faible bruit, tandis que l'interface Camera Link permet un transfert de données fiable et à haut débit, ainsi que l'intégration dans des systèmes d'imagerie industriels et scientifiques. Les Caméras SWIR Allied Vision Goldeye CL sont disponibles avec plusieurs gammes spectrales SWIR étendues, ce qui permet aux utilisateurs de choisir une caméra optimisée en fonction de leurs besoins en matière de longueur d'onde et d'application. Ces caméras sont idéales pour l'inspection des semi-conducteurs, le tri des matériaux, l'imagerie hyperspectrale, l'imagerie thermique d'objets à haute température et la recherche scientifique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®