Produit ajouté au panier

Caméra Allied Vision Alvium VSWIR GigE G1-130, 1/2" 1,3 MP, Monture C

See More by Allied Vision
Allied Vision Alvium G1 SWIR Cameras

Allied Vision Alvium G1 SWIR Cameras

×
Stock #92-364 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11.870,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €11.870,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
SWIR Camera
Numéro de Modèle:
Alvium G1-130 VSWIR
Fabricant:
Allied Vision
Série de Caméras:
Alvium G1
Remarque:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
41 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
70
Logement:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1700
Spectre:
Visible + SWIR

Capteur

Tampon d’Image:
32MB
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
1.30
Taux d'Image (fps):
88.00
Pixels (H x V):
1,296 x 1,032
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.00 x 5.00
Aire Active, H x V (mm):
6.48 x 5.16
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX990 InGaAs
Capteur:
InGaAs
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10/12 Bit
Contrôle d'Exposition:
19 µs to 10 s (at 122 MByte/s)
Gamme Dynamique (dB):
52 dB @ 30°C Note: Dependent on temperature and other factors
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.9 (External Power Supply) 3.2 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE (PoE)
Connecteur:
RJ45 (GigE Vision, PoE)
Alimentation d'Énergie:
10.8 to 26.4 VDC (AUX) or PoE
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin Samtec TFM
Connecteur d'alimentation pour caméra:
10-pin Samtec TFM

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
M3 × 0.5 (2 top, 2 bottom) and M2 × 0.4 (4 front)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65
Température de Stockage (°C):
-20 °C to +85 °C (ambient)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Capteur Sony SenSWIR InGaAs avec une sensibilité VSWIR comprise entre 400 et 1700 nm
  • Imagerie à obturateur global de 1,3 MP avec des taux d'images pouvant atteindre 88 images par seconde
  • Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
  • Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition 

Les Caméras SWIR Allied Vision Alvium G1 intègrent un capteur InGaAs Sony IMX990 dont la sensibilité spectrale s'étend de 400 à 1700 nm, ce qui permet une acquisition simultanée d'images dans le spectre visible et dans celui de l'infrarouge à ondes courtes. Le capteur à obturateur global de 1,3 MP capture simultanément l'ensemble de la matrice d'image, ce qui permet de réduire au minimum les artefacts de mouvement dans les systèmes d'inspection et de mesure à grande vitesse. Des taux d'images pouvant atteindre 88 images par seconde permettent l'analyse en temps réel d'échantillons en mouvement rapide et de processus de production. Les caméras SWIR Alvium G1 d'Allied sont dotées d'une interface vision GigE industrielle avec alimentation par Ethernet (PoE), ce qui facilite leur intégration dans les systèmes et garantit un fonctionnement fiable. Ces caméras sont idéales pour les systèmes embarqués et OEM, la surveillance par drone, l'automatisation industrielle et les applications de tri de matériaux.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer