Produit ajouté au panier

Caméra VSWIR Allied Vision Alvium G1-130, GigE, 1/1,4", 5,3 MP, Monture C

See More by Allied Vision
Allied Vision Alvium G5 SWIR Cameras

Allied Vision Alvium G5 SWIR Cameras

×
Stock #92-371 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21.970,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €21.970,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
SWIR Camera
Numéro de Modèle:
Alvium G5-530 VSWIR
Fabricant:
Allied Vision
Série de Caméras:
Alvium G5
Remarque:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
60 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
100
Logement:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1700
Spectre:
Visible + SWIR

Capteur

Tampon d’Image:
512MB
Type de Capteur:
1/1.4"
Résolution (MegaPixels):
5.30
Taux d'Image (fps):
84.00
Pixels (H x V):
2,592 x 2,056
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
8.94 x 7.09
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX992 InGaAs
Capteur:
InGaAs
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10/12 Bit
Contrôle d'Exposition:
36 µs to 10 s (625 MByte/s)
Gamme Dynamique (dB):
52 dB @ 30°C Note: Dependent on temperature and other factors
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
6.2 (External Power Supply) 6.7 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
5 GigE (PoE)
Connecteur:
RJ45 (5GigE, 2.5GigE, GigE, PoE)
Alimentation d'Énergie:
10.8 to 26.4 VDC (AUX) or PoE
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin Samtec TFM
Connecteur d'alimentation pour caméra:
10-pin Samtec TFM

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
M3 × 0.5 (2 top, 2 bottom) and M2 × 0.4 (4 front)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60
Température de Stockage (°C):
-20 °C to +85 °C (ambient)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Capteurs InGaAs avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1 700 nm
  • Résolutions allant jusqu'à 5,3 mégapixels et taux d'images allant jusqu'à 131 images par seconde
  • Interface 5GigE avec PoE pour une intégration simplifiée dans les systèmes
  • Une Déclaration relative à l''utilisateur final doit être remplie avant l'expédition 

Les Caméras SWIR Allied Vision Alvium G5 associent la technologie des capteurs InGaAs haute résolution à une interface 5GigE à large bande passante pour l'imagerie dans le spectre visible et infrarouge à ondes courtes. Avec une sensibilité spectrale comprise entre 400 et 1 700 nm, une résolution pouvant atteindre 5,3 mégapixels et un taux d'images allant jusqu'à 131 images par seconde, ces caméras permettent une détection à grande vitesse des caractéristiques et des propriétés des matériaux, dépassant les capacités de l'imagerie visible classique. Le mode « Global Shutter » permet une capture précise d'images d'objets en mouvement, tandis que la prise en charge de la technologie Power over Ethernet (PoE) simplifie l'intégration dans les systèmes en combinant l'alimentation électrique et la transmission de données via une seule connexion. Les Caméras SWIR Allied Vision Alvium G5 sont disponibles avec différentes résolutions de capteur et tailles de pixels, ce qui permet aux utilisateurs de trouver le juste équilibre entre résolution, sensibilité et vitesse d'acquisition en fonction de leurs besoins spécifiques en matière d'imagerie. Ces caméras sont idéales pour l'inspection des semi-conducteurs, le tri des matériaux, l'inspection des produits alimentaires et agricoles, l'imagerie spectrale, la vision industrielle et la recherche scientifique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer