| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €10,50 prix unitaire |
| Qté 10+ | €10,25 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Supports de Tiges Impériaux et Métriques permettent de fixer des composants optiques montés sur tige aux tables optiques. Une conception à trois points de contact permet de centrer les Tiges en Acier Inoxydable pour Montages Optiques à l'intérieur du support, tandis que les valeurs de filetage gravées facilitent l'identification des versions impériales et métriques. Les longueurs vont de 25,4 mm (1") à 152,4 mm (6"). Un socle magnétique disponible en option permet de repositionner le support de tige sur des tables de laboratoire magnétiques sans avoir à démonter le composant monté.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®