Produit ajouté au panier

Objectif Auxiliaire Nikon G-AL 2X pour Microscopes Stéréo SMZ

See More by Nikon
#91-433 Nikon G-AL 2X Auxiliary Objective Lens for SMZ Series Stereo Microscopes

#91-433 Nikon G-AL 2X Auxiliary Objective Lens for SMZ Series Stereo Microscopes

×
Stock #91-433 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€204,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €204,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MMH31205
Type:
Auxiliary Objective
Fabricant:
Nikon

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):
43.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

Informations techniques

Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ745 et SMZ745T
Description N°stock
Statif (un nécessaire)
Corps de Zoom Nikon SMZ-745 #91-419
Corps de Zoom Nikon SMZ-745T #91-420
Statifs (un requis)
Statif Simple C-PSN avec Monture de Mise au Point #91-438
Statif Compact Simple C-PSCN avec Monture de Mise au Point #91-439
Statif Diascopique C-DS sans Monture de Mise au Point #91-440
Oculaires (deux nécessaires)
Oculaire NC 10X, Indice de Champ de 22 mm, Réticule de 25 mm #91-422
Oculaire NC 15X, Indice de Champ de 16mm, Réticule de 19 mm #91-423
Oculaire CH 20X, Indice de Champ de 12,5 mm, Réticule 1,3X de 19 mm #91-424
Oculaire 30X, Indice de Champ de 7 mm, Réticule 1,4X de 12 mm #91-425
Les accessoires optionnels sont disponibles sous l'onglet « Accessoires ».
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer