Produit ajouté au panier

101.6mm Length, M6 Thread, Post Holder

×
Stock #90-596 Nouveau 20+ en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €12,00 prix unitaire
Qté 10+ €11,75 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Remarque:
Designed for Use with 12.7mm/0.5" Stainless Steel Optical Mounting Posts.
Thumbscrew Included.
¼-20 (English) or M6X1.0 (Metric) Socket Head Set Screws (Required for Mounting, Sold Seperately)

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
101.60
Longueur (pouces):
4
Construction:
Aluminum

Filetage & montage

Filetage:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Options impériales et métriques pour une intégration facile dans les systèmes
  • Fixation à 3 points de contact pour un centrage précis de la tige
  • Socle magnétique en option pour un placement flexible

Les Supports de Tiges Impériaux et Métriques permettent de fixer des composants optiques montés sur tige aux tables optiques. Une conception à trois points de contact permet de centrer les Tiges en Acier Inoxydable pour Montages Optiques à l'intérieur du support, tandis que les valeurs de filetage gravées facilitent l'identification des versions impériales et métriques. Les longueurs vont de 25,4 mm (1") à 152,4 mm (6"). Un socle magnétique disponible en option permet de repositionner le support de tige sur des tables de laboratoire magnétiques sans avoir à démonter le composant monté.

Informations techniques

Technical drawing of metric post holder showing top and cross-sectional views with detailed dimensions
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer