Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Plan Convexes (PCX) Raie Laser 785 nm

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) Raie Laser 785 nm TECHSPEC® sont conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception. Ces lentilles sont idéales pour collecter et focaliser la lumière provenant de sources laser et de leurs harmoniques correspondantes. Avec une réflexion maximale <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) Raie Laser 785 nm TECHSPEC® sont disponibles avec un traitement laser en V dans une gamme d'autres longueurs d'onde : 405 nm, 532 nm, 633 nm, 980 nm, 1064 nm et 1550 nm. D'autres options de traitement sont disponibles, notamment non traitée, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II.   

Optiques Laser

Spécifications

Biseau:
Protective bevel as needed
Traitement:
Laser V-Coat (785nm)
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
785
Damage Threshold, By Design:
5 J/cm2 @ 785nm, 10ns

Produits

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Traitement   Substrat   Comparer  Numéro de Stock  Prix Achat
5.00 7.50 6.43 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
5.00 10.00 8.92 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
5.00 12.00 10.83 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
5.00 15.00 13.94 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
5.00 20.00 19.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
5.00 25.00 23.95 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
5.00 30.00 28.95 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 6.00 4.60 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
6.00 7.50 6.1 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
6.00 9.00 7.95 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
6.00 12.00 10.94 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 15.00 13.68 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 18.00 17.07 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 21.00 20.06 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 24.00 23.01 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 30.00 29.14 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 36.00 34.95 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 48.00 46.96 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 60.00 58.96 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
6.00 72.00 70.97 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 9.00 7.32 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
9.00 13.50 11.94 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
9.00 12.00 10.60 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
9.00 15.00 13.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 18.00 16.41 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 22.00 20.73 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 27.00 25.34 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 36.00 34.48 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 45.00 43.98 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 54.00 52.69 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 72.00 70.68 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
9.00 90.00 88.68 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 10.00 8.18 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
10.00 15.00 13.32 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
10.00 20.00 18.03 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 25.00 23.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 30.00 28.01 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 40.00 38.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 50.00 48.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 75.00 73.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
10.00 100.00 98.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 12.00 9.76 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
12.00 15.00 12.03 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 18.00 16.22 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
12.00 20.00 17.69 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 24.00 22.15 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 30.00 28.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 42.00 40.22 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 48.00 46.36 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 60.00 58.37 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 54.00 52.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 72.00 70.42 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 84.00 82.39 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
12.00 100.00 98.25 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
15.00 15.00 11.71 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
15.00 18.00 15.61 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
15.00 20.00 17.74 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
15.00 22.50 20.50 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
20.00 20.00 17.42 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
20.00 25.00 22.76 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
20.00 35.00 32.04 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 40.00 36.77 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 50.00 47.87 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 60.00 57.03 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 70.00 68.03 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 80.00 78.45 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 100.00 97.13 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
20.00 150.00 148.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 25.00 20.22 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
25.00 30.00 24.69 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 35.00 30.42 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 40.00 36.31 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 50.00 46.75 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 60.00 56.90 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 75.00 72.00 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 85.00 82.17 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 100.00 97.17 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 125.00 122.70 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 150.00 147.81 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 175.00 172.85 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 250.00 248.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 300.00 298.02 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 500.00 497.89 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
25.00 750.00 747.89 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
30.00 30.00 26.13 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
30.00 40.00 37.20 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
30.00 50.00 46.17 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF5
30.00 100.00 96.01 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
30.00 120.00 116.04 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
40.00 40.00 35.13 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
40.00 60.00 53.90 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
40.00 300.00 296.70 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
40.00 400.00 396.70 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 50.00 43.28 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-SF11
50.00 75.00 67.70 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 100.00 93.41 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 125.00 118.39 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 150.00 144.07 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 175.00 169.05 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 200.00 196.66 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 250.00 246.74 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7
50.00 500.00 496.70 Laser V-Coat (785nm)
D’autres traitements
×
N-BK7

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

Ressources techniques

Filter

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Calculateur des faisceaux gaussiens

Modéliser mathématiquement la propagation du faisceau gaussien à l'aide de paramètres géométriques simples.

View Now

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

View Now

What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

Communications optiques en espace libre

Communication FSO ⇒ transmission sans fil des donnes dans l'air à l'aide de lasers. Promet de révolutionner l'accès à l'Internet à large bande.

View Now

Matériaux d’optique laser usuels

Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components.

View Now

L’importance du diamètre du faisceau pour le seuil de dommage laser

Le diamètre d'un laser affecte fortement le seuil de dommage induits par le laser (LIDT) d'un composant optique, car le diamètre du faisceau influence directement la probabilité qu’un endommagement induit par le laser se produise.

View Now

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

View Now

Épaisseur au centre (CT)

Traitement diélectrique

Traitement par pulvérisation ionique (IBS)

Lentille singulet

Guide pour spécifier (sans surspécifier) les pertes en optique laser

Surspécifier les pertes optiques dans les systèmes laser n'améliorera pas davantage vos performances, mais pourrait vous coûter plus d'argent.

View Now

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

View Now

Communications optiques en espace libre

Les communications optiques en espace libre (FSO) transmettent des informations sans fil dans l'air à l'aide de lasers. En savoir plus !

View Now

Irrégularité

Rayon de courbure

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Dioptrie

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Incertitude dans les spécifications LIDT

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

View Now

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Traitements antireflets (AR)

Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

View Now

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

View Now

Paramètres clés d’un système laser

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

View Now

Essais de détermination du seuil de dommage laser

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

View Now

Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

View Now

L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

View Now

Série Vidéo de Labo Optique Laser

La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.

View Now

Introduction au labo optique laser

Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.

View Now

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK - ÉPISODE 8 : Laser Magic ! avec Angi Compatangelo

Description: De l'élimination des tatouages au diagnostic du cancer, les lasers peuvent transformer nos vies d'innombrables façons. Rejoignez notre conversation sur le laser dans les soins et les diagnostics de la peau.

View Now

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Transmission

Construire un interféromètre de Mach-Zehnder

Apprenez à assembler, aligner et utiliser un interféromètre Mach-Zehnder entièrement à partir de produits standard d'Edmund Optics dans ce guide détaillé.

View Now

Comprendre et Spécificier le LIDT des Composants Laser

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Ouverture utile

Laser

Seuil de dommage laser

Réfraction

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer