Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® utilisent les mêmes optiques que les Objectifs Série UC TECHSPEC® et présentent une résolution 4K. Ces objectifs sont conçus pour de petits pixels (≤ 2,2 μm) et offrent une large gamme d’ouvertures fixes pour toute une variété d’applications. Tandis qu’ils sont optimisés pour des capteurs de 1/2,5", de nombreuses options de distances focales peuvent être utilisées sur des capteurs de 1/1,8". Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® sont parfaits pour les applications OEM qui nécessitent des objectifs petits, résistants et légers.
Remarque : pour les versions à ouverture ajustables, veuillez consulter nos Objectifs Série UC TECHSPEC®.
FL (mm) | Taille max. du capteur | Ouverture (f/#) | WD (mm) | Monture | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 1/2" | f/1.8 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-855 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | 1/2" | f/2.8 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-856 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | 1/2" | f/4.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-857 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | 1/2" | f/5.6 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-858 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | 1/2" | f/8.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-859 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | 1/2" | f/11.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-860 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
4.00 | 1/2" | f/16.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-861 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | 1/2" | f/1.85 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-862 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | 1/2" | f/2.8 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-863 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | 1/2" | f/4.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-864 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | 1/2" | f/5.6 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-865 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | 1/2" | f/8.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-866 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | 1/2" | f/11.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-867 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
6.00 | 1/2" | f/16.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-868 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-876 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-877 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/4.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-878 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-879 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/8.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-880 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/11.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-881 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/16.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-882 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-883 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-884 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/4.0 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-885 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-886 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/8.0 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-887 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/11 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-888 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/16 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-889 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/1.85 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-890 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-891 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/4.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-892 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-893 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/8.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-894 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/11.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-895 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/16.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-896 | €235,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/1.85 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-897 | €250,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-898 | €250,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/4.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-899 | €250,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-900 | €250,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/8.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-901 | €250,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/11.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-902 | €250,00 Demande de Devis |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/16 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-854 | €250,00 Demande de Devis |
|
Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance ultra-compactes (famille de la Série UC) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d’objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de série UC et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :
Série UC : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris dans une conception ultra-compacte. Cette série représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité.
Série UCi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels , taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
Série UCr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
Série UCw : Étanche, conçue pour répondre à la norme IEC Ingress Protection Code IPX7 pour résister à une exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Adaptateur Monture C vers M12 pour Objectif UCi | #12-879 | €38,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.