Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome USB 3.0, 1/1,2" IDS U3-3060CP-M-GL (Recertifié 05-P)

See More by IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Back)
×
Stock #16-509-RCD-05P Recertifié Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€756,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €756,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Numéro de Modèle:
U3-3060CP-M-GL
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Série de Caméras:
uEye+ CP

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
49
Logement:
Full

Propriétés optiques

Spectre:
Monochrome

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Type de Capteur:
1/1.2"
Résolution (MegaPixels):
2.3000000000
Taux d'Image (fps):
161.0000000000
Pixels (H x V):
1,936 x 1,216
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.86 x 5.86
Aire Active, H x V (mm):
11.345 x 7.126
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX174
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
0.031ms - 2000ms
Gamme Dynamique (dB):
74.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
1.6 - 3.2

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0 micro-B, screwable
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
  • Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
  • Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 396 images par seconde

Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer