Produit ajouté au panier

Carte d'Acquisition Teledyne Dalsa Xtium2-CLHS PX8

See More by Teledyne DALSA
×
Stock #91-731 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.121,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.121,00 prix unitaire
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
OR-A8S0-PX870
Fabricant:
Teledyne DALSA
Remarque:
This is a high-cost and high-speed frame grabber with 7 lanes.

Capteur

Interface:
Camera Link HS
Profondeur de Pixel:
Mono: 8, 10, 12-bit/pixel; RGB: 8 or 12-bit/pixel/color (no alignment)
Tampon d’Image:
512MB
Interface:
PCIe Gen3 x 8 slot

Performances

Transmission Rate:
72.187 Gbps (7-lanes x 10.3125 Gbps)

Connectivité matérielle & interfaçage

Ports:
1 Port (1 Camera)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Débit de données élevé avec transfert d'images fiable et à faible latence
  • Minimise l'utilisation de l'unité centrale et améliore les temps de traitement
  • Haute performance pour les normes d'interface Camera Link®, Camera Link® HS, GigE et CoaXPress

Les Cartes d'Acquisition Teledyne DALSA offrent des solutions d'acquisition d'images de haute performance pour les applications exigeantes de vision industrielle et d'imagerie industrielle. Conçues pour prendre en charge un large éventail de normes d'interface de caméra et de débits de données, ces cartes d'acquisition d'images offrent un transfert d'images fiable, à large bande passante et à faible latence. Les capacités de traitement embarquées avancées et l'assistance robuste des pilotes simplifient l'intégration dans les systèmes tout en maximisant le débit. Les Cartes d'Acquisition d’Images Teledyne DALSA sont conçues pour être parfaitement compatibles avec les caméras d'un grand nombre de fabricants, ce qui permet une utilisation flexible sur diverses plates-formes d'imagerie. Avec des configurations évolutives optimisées pour Camera Link, Camera Link HS, GigE, CoaXPress et d'autres interfaces de premier plan, elles constituent une solution idéale pour les environnements d'imagerie à grande vitesse et à haute résolution. Les cartes d'acquisition sont des cartes spécialisées dans l'acquisition d'images individuelles, haute résolution ou non standard pour les applications de vision industrielle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer