Produit ajouté au panier

Carte d'Interface Réseau 10GigE NEO PCIe d’Allied Vision à 2 Ports avec PoE+

See More by Allied Vision
×
Stock #91-216 Nouveau 1 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€690,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €690,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Interface Cards
Fabricant:
Allied Vision
Numéro de Modèle:
NEO-PCIE-POE550X
Bus Type:
PCIe 3.0 (x4, x8, x16)
Number of Ports:
2
Interface:
POE+, 10 GigE
Remarque:
A PCIe network interface card with two 10GigE ports and PoE+ support, designed for very high-bandwidth camera data transfer while powering compatible cameras through Ethernet.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer