Produit ajouté au panier

Lentille à Focalisation Électrique Optotune Traitée NIR, Ouverture Utile 3 mm| EL-3-10-NIR-26D-FPC

See More by Optotune
×
Stock #92-551 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€228,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €228,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Lens
Numéro de Modèle:
EL-3-10-NIR-26D-FPC
Cycles de Vie:
>1,000,000,000
Temps de Réglage (ms):
<5 (80% step response)
Remarque:
Driver (#87-590) is required for use.
Use this link to access Optotune files for model: EL-3-10

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
10
Épaisseur (mm):
4
Ouverture Utile CA (mm):
3

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Nombre d'Abbe (vd):
100
Indice de Réfraction (nd):
1.300
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
850 - 1600
Gamme de Focalisation:
-13 to +13 diopter
-77 to +77mm
Erreur du front d'onde transmis, RMS:
0.2λ @ 525nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3W/cm2 @ 1064nm

Electrical

Courant (mA):
-120 to +120
Consommation de Puissance (W):
0 - 0.12

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Focalisation continue
  • Taille compacte
  • Large plage de réglage focal

Lentilles Accordables-Focalisables d'Ouverture Utile 3 mm d'Optotune s’intègrent facilement dans toute une variété d’applications de Vision Industrielle, notamment l’inspection, le tri et la lecture de codes barres. En appliquant un courant, ces lentilles peuvent rapidement passer de la forme concave à convexe, et offrir un réglage de -13 à +13 dioptries (de -77 à +77 mm). Grâce à leur petite taille (10 mm de diamètre x 4 mm d’épaisseur), une faible consommation d’énergie et un temps de stabilisation rapide, ces lentilles sont la solution idéale pour l’intégration OEM.

Informations techniques

Optotune Focus Tunable lens
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer