Produit ajouté au panier

Objectif Olympus UPLFLN 60X à Immersion dans l’Huile, 0,65 - 1,25 NA, Iris Réglable

See More by Olympus
Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

×
Stock #91-765 Nouveau 1 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.670,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.670,00 prix unitaire
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
UPLFLN60XOI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus
Remarque:
Recommended Immersion Oil #86-834

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.44
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
45.06
Diamètre Max. (mm):
30.5
Poids (g):
158
Option Iris:
Adjustable Iris

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Distance Focale FL (mm):
3.00
Grossisse-
ment:
60X
Ouverture Numérique NA:
1.25
Pouvoir de Résolution (μm):
0.42 - 0.22
Distance de Travail (mm):
0.12
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 900
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
Oil
Numerical Aperture (NA) Range:
0.65 - 1.25
Depth of Field Range (μm):
0.65 - 0.18

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont des objectifs polyvalents qui utilisent un traitement multi-couches avancé pour offrir d'excellentes images à champ plat, de l'UV à l'IR proche. Ces objectifs offrent un rapport signal-bruit élevé, une excellente résolution, et un contraste d'image élevé. Ils sont sont parfaits pour la microscopie à fond clair ou pour les observations de contraste interférentiel (DIC) de Nomarski, en plus de la microscopie à fond noir ou à fluorescence, ou des techniques de polarisation spécifiques. Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont disponibles avec un grossissement de 4X à 100X. Des ouvertures numériques élevées et des options d'immersion dans l'huile sont disponibles. D'autres objectifs Olympus corrigés à l'infini sont également proposés.

Informations techniques

technical drawing showing detailed dimensions of an optical lens component
Chart showing transmittance percentage across wavelengths from 300 to 1000 nm with peak near 550 nm
 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 60X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-765 45.1 6.2 1.7 3.7 20.1 30.5 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
UPLFLN 100X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-766 45.1 3.7 3.0 7.0 18.2 29.0 4.5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer