Produit ajouté au panier

Objectif Olympus UPLFLN 100X à Immersion dans l’Huile, 0,60 - 1,30 NA, Iris Réglable

See More by Olympus
Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) 0.60 - 1.30 NA Adjustable Iris Objective

Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) 0.60 - 1.30 NA Adjustable Iris Objective

×
Stock #91-766 Nouveau 1 en stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.170,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.170,00 prix unitaire
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
UPLFLN100XOI2
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus
Remarque:
Recommended Immersion Oil #86-834

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.26
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
45.06
Diamètre Max. (mm):
29
Poids (g):
140
Option Iris:
Adjustable Iris

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Distance Focale FL (mm):
1.80
Grossisse-
ment:
100X
Ouverture Numérique NA:
1.30
Pouvoir de Résolution (μm):
0.45 - 0.21
Distance de Travail (mm):
0.20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 900
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
Oil
Numerical Aperture (NA) Range:
0.60 - 1.30
Depth of Field Range (μm):
0.76 - 0.16

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Non Conforme
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont des objectifs polyvalents qui utilisent un traitement multi-couches avancé pour offrir d'excellentes images à champ plat, de l'UV à l'IR proche. Ces objectifs offrent un rapport signal-bruit élevé, une excellente résolution, et un contraste d'image élevé. Ils sont sont parfaits pour la microscopie à fond clair ou pour les observations de contraste interférentiel (DIC) de Nomarski, en plus de la microscopie à fond noir ou à fluorescence, ou des techniques de polarisation spécifiques. Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont disponibles avec un grossissement de 4X à 100X. Des ouvertures numériques élevées et des options d'immersion dans l'huile sont disponibles. D'autres objectifs Olympus corrigés à l'infini sont également proposés.

Informations techniques

technical drawing of an optical lens showing detailed dimensions and measurements
Chart showing transmittance percentage across wavelengths from 300 to 1000 nm
 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 60X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-765 45.1 6.2 1.7 3.7 20.1 30.5 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
UPLFLN 100X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-766 45.1 3.7 3.0 7.0 18.2 29.0 4.5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer