Produit ajouté au panier

Objectif Olympus PLN à Immersion dans l’Huile 50X

See More by Olympus
×
Stock #91-756 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.699,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.699,00 prix unitaire
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
PLN50XOI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus
Remarque:
Recommended Immersion Oil #86-834

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.44
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.69
Diamètre Max. (mm):
29
Poids (g):
150
Option Iris:
Adjustable Iris

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Distance Focale FL (mm):
3.60
Grossisse-
ment:
50X
Pouvoir de Résolution (μm):
0.37 - 0.67
Distance de Travail (mm):
0.2
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
Oil
Profondeur de Mise au Point (µm):
849 - 2750
Entrance Pupil Diameter (mm):
6.48 - 3.60
Numerical Aperture (NA) Range:
0.50 - 0.90
Depth of Field Range (μm):
0.52 - 1.67

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

Description produit

  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir ou à fluorescence
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Conviennent aux applications de microscopie optique élémentaires et avancées
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus sont conçus pour des applications en laboratoire d'analyses. Lorsque vous utilisez l'observation à fond clair dans un système d'éclairage transmis, les Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus apportent une excellente planéité de champ, jusqu'à F.N.22.

Informations techniques

Technical drawing showing dimensions of a cylindrical optical component labeled #16-879 with diameter and length measurements
technical drawing showing dimensions of a cylindrical optical component with diameter and length measurements
Technical diagram showing detailed dimensions of a cylindrical lens labeled #86-813
Technical drawing showing detailed dimensions of a cylindrical optical component labeled #86-814
technical drawing showing detailed dimensions of a cylindrical optical component labeled #86-815
Technical diagram showing detailed dimensions of a cylindrical lens component
Detailed mechanical drawing of a cylindrical component showing multiple diameter and length measurements
technical diagram showing cylindrical lens with detailed dimensional measurements and par-focal length
Diagram showing Olympus C-Mount adapter, 1X camera coupler, 180mm tube lens, and recommended spacing for C-Mount cameras
 Dimensions
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 50X 91-756 44.7 3.7 3.7 6.0 18.2 29.0 4.8
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer