| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €39,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Feuilles de Tissu Noir Profond Musou Black sont des feuilles floquées ou tissées utilisées pour noircir les surfaces des assemblages optiques et des systèmes de laboratoire optique. Les feuilles floquées sont composées de fibres de rayonne floquées par voie électrostatique, tandis que les feuilles tissées se caractérisent par des fibres de rayonne disposées verticalement, des colorants noirs spécifiques et une structure textile tridimensionnelle. Disponibles au format A4, ces feuilles sont proposées en versions transparentes et absorbantes dans l'infrarouge, avec un taux d'absorption supérieur à 99 %. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur des tubes et des boîtiers d'assemblage optique ou pour floquer les surfaces des laboratoires d'optique. Ces produits sont disponibles avec ou sans support adhésif. L'option FR (résistante au feu) a été testée conformément à la norme ASTM E84-25, avec un Flame Spread Index de 20 et un Smoke-Developed Index de 70.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®