Produit ajouté au panier

Feuille Floquée Absorbant la Lumière IR Musou Black, format A4

×
Stock #93-344 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €24,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
No Adhesive, Flock
Numéro de Modèle:
IR-A4

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
210 x 297
Épaisseur (mm):
0.9 ±0.2

Propriétés optiques

Gamme de Longueur d'Onde (μm):
250 - 2500
Longueur d'Onde:
VIS - NIR
Réflexion (%):
0.5% or less from the visible to Near-Infrared range

Propriétés des matériaux

Absorption (%):
99.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Absorption >99%
  • Options d'absorption dans le spectre visible et infrarouge
  • Disponibles avec ou sans face arrière adhésive

Les Feuilles de Tissu Noir Profond Musou Black sont des feuilles floquées ou tissées utilisées pour noircir les surfaces des assemblages optiques et des systèmes de laboratoire optique. Les feuilles floquées sont composées de fibres de rayonne floquées par voie électrostatique, tandis que les feuilles tissées se caractérisent par des fibres de rayonne disposées verticalement, des colorants noirs spécifiques et une structure textile tridimensionnelle. Disponibles au format A4, ces feuilles sont proposées en versions transparentes et absorbantes dans l'infrarouge, avec un taux d'absorption supérieur à 99 %. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur des tubes et des boîtiers d'assemblage optique ou pour floquer les surfaces des laboratoires d'optique. Ces produits sont disponibles avec ou sans support adhésif. L'option FR (résistante au feu) a été testée conformément à la norme ASTM E84-25, avec un Flame Spread Index de 20 et un Smoke-Developed Index de 70.

Informations techniques

Total Hemisphere Reflectance
Total Hemisphere Reflectance

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer